Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TB100M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, TB shape, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
TB100M
UPC
782274756608
Product Length/Depth
7.05 in
Product Height
2.65 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
1.97 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Shape
TB
Trade size
1"
Material
Malleable iron

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.