Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TB35

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, TB shape, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
TB35
UPC
662277008525
Product Length/Depth
6.47 in
Product Height
2.77 in
Product Width
1.74 in
Product Weight
0.58 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Shape
TB
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.