Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TDL

Eaton door lock, CH Replacement Part Loadcenter Accessory, 0.75 in, Used with 3/4 in Loadcenters

Especificaciones generales

Product Name
Eaton door lock
Catalog Number
TDL
UPC
782113099040
Product Length/Depth
5 in
Product Height
0.4 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
12-42 circuits

Especificaciones del producto

Special features
Used with CH 3/4 in Loadcenters
Type
Door lock
Main circuit breaker
CH
Size
3/4 in

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.