Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TECK150 12S

Eaton Crouse-Hinds series TECK cable gland, TECK armoured cable, Armoured gland, Steel, Outer sheath min/max: 1.90-2.19", General purpose, 1-1/2" NPT, Armor range min/max: 1.79-2.11"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TECK cable gland
Catalog Number
TECK150 12S
UPC
782274117355
Product Length/Depth
4.6 in
Product Height
3.75 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
3 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
Cable type
TECK armored
NEC hazardous rating
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4
Material
Steel
Gland type
Armoured
Outer sheath (min/max)
1.90-2.19"
Protection type
General purpose
Thread Size
1-1/2"
Armor (min/max)
1.79-2.11"
Thread type
NPT

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.