Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TI600

Eaton Bussmann series high speed trip indicator, 600V, 100 kAIC, With Indicator, Parallel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator
Catalog Number
TI600
UPC
051712562560
EAN
5027590024754
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
6 mm
Product Width
29 mm
Product Weight
5 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Not Applicable

Especificaciones del producto

Interrupt rating
100 kAIC
Fuse indicator
With Indicator
Fuse shape
Cylindrical
Mounting method
Parallel
Voltage rating
600 V
Pre arc (I2T)
23
Size
6.4 x 38 mm
Application
EC- and MC- trip indicator kits

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.