Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TMC10402

Eaton Crouse-Hinds series TMC cable gland, Metal-clad, TECK corrugated or interlocked steel, or aluminum, Armoured, Aluminum, Outer sheath: 3.58-4.28", General purpose, 4" NPT, Armor range: 3.50-4.02"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TMC cable gland
Catalog Number
TMC10402
UPC
782274414645
Product Length/Depth
7.13 in
Product Height
5.88 in
Product Width
5.88 in
Product Weight
5.9 lb
Certifications
CSA Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Cable type
Metal-clad, TECK corrugated or interlocked steel, or aluminum
NEMA Rating
4
Material
Aluminum
Gland type
Armoured
Outer sheath (min/max)
3.58-4.28"
Protection type
General purpose
Thread Size
4"
Armor (min/max)
3.50-4.02"
Thread type
NPT

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Reportes de certificaciones

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.