Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TMC7247

Eaton Crouse-Hinds series TMC cable gland, Metal-clad, TECK corrugated or interlocked steel, or aluminum, Armoured, Aluminum, Outer sheath: 1.99-2.72", General purpose, 2-1/2" NPT, Armor range: 1.93-2.47"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TMC cable gland
Catalog Number
TMC7247
UPC
782274414614
Product Length/Depth
6.19 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
3 lb
Certifications
CSA Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Cable type
Metal-clad, TECK corrugated or interlocked steel, or aluminum
NEMA Rating
4
Material
Aluminum
Gland type
Armoured
Outer sheath (min/max)
1.99-2.72"
Protection type
General purpose
Thread Size
2-1/2"
Armor (min/max)
1.93-2.47"
Thread type
NPT

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Reportes de certificaciones

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.