Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TMC9352

Eaton Crouse-Hinds series TMC cable gland, Metal-clad, TECK corrugated or interlocked steel, or aluminum, Armoured, Aluminum, Outer sheath: 3.02-3.78", General purpose, 3-1/2" NPT, Armor range: 2.95-3.52"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TMC cable gland
Catalog Number
TMC9352
UPC
782274414638
Product Length/Depth
7.01 in
Product Height
5.38 in
Product Width
5.38 in
Product Weight
5.15 lb
Certifications
CSA Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Cable type
Metal-clad, TECK corrugated or interlocked steel, or aluminum
NEMA Rating
4
Material
Aluminum
Gland type
Armoured
Outer sheath (min/max)
3.02-3.78"
Protection type
General purpose
Thread Size
3-1/2"
Armor (min/max)
2.95-3.52"
Thread type
NPT

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Reportes de certificaciones

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.