Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TMCX285

Eaton Crouse-Hinds series TMCX cable gland,Metal-cladcorrugated,TECK armoured and tray cable,Armoured barrier and non-armoured barrier, Aluminum, Outer Sheath:0.65-1.00", 3/4" NPT,Armor Range:0.60-0.85"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TMCX cable gland
Catalog Number
TMCX285
UPC
782274414676
Product Length/Depth
3.66 in
Product Height
1.63 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.46 lb
Certifications
UL Listed
CSA Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
Cable type
TECK armoured
Metal-clad with interlocked or continuously welded corrugated armoured
Tray cable
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4
Material
Aluminum
Gland type
Armoured Barrier and Non-armoured Barrier
Outer sheath (min/max)
0.65-1.00"
Protection type
Explosion-proof
Thread Size
3/4"
Armor (min/max)
0.60-0.85"
Thread type
NPT

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.