Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TMCX5161

Eaton Crouse-Hinds series TMCX cable gland,Metal-cladcorrugated,TECK armoured and tray cable,Armoured barrier and non-armoured barrier, Aluminum, Outer Sheath:1.38-1.78", 1-1/2" NPT,Armor Range:1.33-1.61"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TMCX cable gland
Catalog Number
TMCX5161
UPC
782274414713
Product Length/Depth
4.35 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
1.3 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
Cable type
TECK armoured
Tray cable
Metal-clad with interlocked or continuously welded corrugated armoured
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4
Material
Aluminum
Gland type
Armoured Barrier and Non-armoured Barrier
Outer sheath (min/max)
1.38-1.78"
Protection type
Explosion-proof
Thread Size
1-1/2"
Armor (min/max)
1.33-1.61"
Thread type
NPT

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.