Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Será descontinuado

TRAFCI15B

Eaton AFCI receptacle, Visual trip indicator light, 15A, 125V, Back wire and side wire, AFCI, Brown, Brass, Receptacle, Tamper resistant, PVC, 5-15R, Two-pole, three-wire, grounding

Hay disponible una versión más reciente de este producto:

General specifications

Product Name
Eaton AFCI receptacle
Catalog Number
TRAFCI15B
UPC
032664739415
Product Length/Depth
2 in
Product Height
4.625 in
Product Width
4.813 in
Product Weight
0.001 lb
Certifications
cULus Listed

Especificaciones del producto

Device type
Receptacle
Amperage Rating
15A
Voltage rating
125V
Circuit interrupter type
AFCI
Contact material
Brass
Features
Tamper resistant
Application
  • Residential
  • Commercial
Wiring method
Back and side wire
Allowable wire size
#14 - 10 AWG
NEMA configuration
5-15R
Torque rating
16 lbf-inch
Environmental conditions
Tamper resistant
Mounting method
Flush
Color
Brown
Face/body material
PVC
Polycarbonate
Receptacle type
Two-pole, three-wire, grounding

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español