Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TS3R9CV

Eaton rotary disconnect terminal shroud,Terminal shroud,30-100A,Heavy-duty,Three-pole,Terminal shrouds,10250T,Non-illuminated, knob type selector switch operator.

General specifications

Product Name
Eaton rotary disconnect terminal protection screen
Catalog Number
TS3R9CV
UPC
786685403878
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
2 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.15 lb
Certifications
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Used with
Non-illuminated, knob type selector switch operator
Type
Terminal shroud
Amperage Rating
30-100A
Number of poles
Three-pole
Product Category
Terminal shrouds
Series
10250T
Material
Heavy-duty

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.