Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

UNF505

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, Steel, 1-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF505
UPC
782274644301
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
3.06 in
Product Width
3.06 in
Product Weight
1.7 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
1-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.