Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

UNF705

Eaton Crouse-Hinds series UNF union, Rigid/IMC, Female, Feraloy iron alloy, 2-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF union
Catalog Number
UNF705
UPC
782274644509
Product Length/Depth
3.13 in
Product Height
4.16 in
Product Width
4.16 in
Product Weight
4.48 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
2-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.