Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

UNFL37

Eaton Crouse-Hinds series UNF expansion union, Rigid/IMC, Female, Steel, 1", Long

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNF expansion union
Catalog Number
UNFL37
UPC
782274129167
Product Length/Depth
3.81 in
Product Height
1.69 in
Product Width
1.69 in
Product Weight
1.18 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Long
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Female
Trade size
1"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.