Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

UNH1

Eaton Crouse-Hinds series UNH flexible fixture hanger, Female, 125 lb, 1/2" luminaire stem size, Malleable iron, Pendant mount

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNH flexible fixture hanger
Catalog Number
UNH1
UPC
782274644905
Product Weight
0.27 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2

Especificaciones del producto

Mounting Type
Pendant
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
1/2"
Gender
Female
Material
Malleable iron

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.