Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

UNY17

Eaton Crouse-Hinds series UNY expansion union, Rigid/IMC, Male, Steel, 1/2", Short

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNY expansion union
Catalog Number
UNY17
UPC
782274129044
Product Length/Depth
2.06 in
Product Height
1.19 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
0.45 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Short
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Male
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.