Descargar documento () de 20
Descontinuado

V48M28T75

Eaton General-Purpose Transformer, Dry Type Distribution, DT-3, Three-phase, PV: 480V, Taps: 2 at +2.5% FCAN, 4 at -2.5% FCBN, SV: 208Y/120V, 150°C, 75 kVA, Al windings , Frame: 914D, uses WS39

Hay disponible una versión más reciente de este producto:

General specifications

Product Name
Eaton General purpose ventilated transformer
Catalog Number
V48M28T75
UPC
786680035258
Product Length/Depth
22 in
Product Height
39 in
Product Width
29 in
Product Weight
505 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Type
Dry Type Distribution Transformer
Coil material
Aluminum
Frequency rating
60 Hz
Kva Rating
75 kVA
Phase
Three-phase
Primary voltage
480 V
Secondary Voltage
208Y/120 V
Temperature rise
150 °C rise
Design
DT-3
Frame
914D
Tap size
2 at +2.5% FCAN, 4 at -2.5% FCBN
Weathershield
WS39

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.