Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

V65B-G

Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole, Galvanized steel, Base mount

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole
Catalog Number
V65B-G
UPC
662276504196
Product Length/Depth
40 in
Product Height
78 in
Product Width
48 in
Product Weight
70 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Mounting style
Base
Material
Galvanized steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.