Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

V65H-G

Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole, Galvanized steel, Handrail stanchion mount

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole
Catalog Number
V65H-G
UPC
662276469983
Product Length/Depth
73.5 in
Product Height
6.57 in
Product Width
6.57 in
Product Weight
42 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Mounting style
Handrail stanchion
Material
Galvanized steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.