Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

V65W-SC

Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole, 316 stainless steel, Wall mount, Installed cover for locking collar

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series V-Spring telescoping light pole
Catalog Number
V65W-SC
UPC
662276522534
Product Length/Depth
84 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
61 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Mounting style
Wall
Material
316 stainless steel
Special features
Installed cover for locking collar

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.