Descargar documento () de 20
We make what matters work*

WD-1700EM

Eaton Arrow Hart straight blade connector, 15A, 125V, Black, Flexible Metal Tube

General specifications

Product Name
Eaton Arrow Hart straight blade connector
Catalog Number
WD-1700EM
EAN
7501029776189
Product Length/Depth
7.08661417 in
Product Height
1.96850394 in
Product Width
8.26771653 in
Product Weight
0.58 lb
Certifications
NOM 426

Especificaciones del producto

Type
Connection kit
Amperage Rating
15A
Voltage rating
125V
Color
Black

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español