Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

WIUS1VG1

Eaton Crouse-Hinds series extra duty low profile while-in-use cover, Gray, 1.562" deep, Polycarbonate, Vertical, Single-gang

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series extra duty low profile while-in-use cover
Catalog Number
WIUS1VG1
UPC
662276948099
Product Length/Depth
5.83 in
Product Height
1.89 in
Product Width
3.58 in
Product Weight
0.45 lb
Certifications
cCSAus

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Depth
1.562"
Material
Polycarbonate
Mounting direction
Vertical
Number of gangs
Single-gang
Color
Gray

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.