Descargar documento () de 20
We make what matters work*

WMZT1C10

Eaton UL 489 WMZT DIN Rail Miniature Circuit Breaker,DIN Rail miniature circuit breaker,10 A,10 kAIC UL/CSA, 15 kAIC IEC,Single-pole,277/480 V,50-60 Hz,Standard box terminals,C curve

General specifications

Product Name
Eaton FAZ branch protector
Catalog Number
WMZT1C10
UPC
786685256061
Product Length/Depth
0.697 in
Product Height
4.134 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.28 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 489
CSA Std. C22.2 No. 5

Especificaciones del producto

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
277/480V
Frequency rating
50-60 Hz
Terminals
Standard box
Circuit protection
C curve
Interrupt rating
15 kAIC IEC
10 kAIC UL/CSA
Number of poles
Single-pole
Type
DIN Rail miniature circuit breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.