Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

WPH84570

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn WashPro WPH linear fluorescent light fixture,1/2" entry,8 ft,Fluorescent,Acrylic lens,T5HO mini bi-pin,Non-metallic end caps,Standard end cap with one strain relief connector ,4-lamp,120-277 Vac,54W

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn WashPro WPH linear fluorescent light fixture
Catalog Number
WPH84570
UPC
662276416994
Product Length/Depth
97 in
Product Height
7.03 in
Product Width
6.4 in
Product Weight
36.1 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Lamp type
Fluorescent
Lamp length
8 ft
Light type
T5HO mini bi-pin
Number of lamps
4-lamp
Mounting
Standard end cap with one strain relief connector
Material
Non-metallic end caps
Wattage
54W
Entry size
1/2"
Lens material
Acrylic
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.