Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

WTC1004

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.500-0.800" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC1004
UPC
662277036245
Product Weight
0.23 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Material
Zinc die cast
Cable opening (min/max)
0.500-0.800 in
Trade size
1"
Special features
Watertight

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.