Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

WTC1502

Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector, 0.740-1.235" cable opening, Zinc die cast, Watertight, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series service entrance cable connector
Catalog Number
WTC1502
UPC
662277036313
Product Weight
0.6 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Material
Zinc die cast
Cable opening (min/max)
0.740-1.235 in
Trade size
1-1/2"
Special features
Watertight

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.