Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

X125M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, X shape, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
X125M
UPC
784564003034
Product Length/Depth
9.1 in
Product Height
4.43 in
Product Width
2.55 in
Product Weight
4.16 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Shape
X
Trade size
1-1/4"
Material
Malleable iron

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.