Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

X38

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, X shape, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
X38
UPC
782274746203
Product Length/Depth
7.31 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
2.85 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL50E
UL514B

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Especificaciones del producto

Shape
X
Trade size
1"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.