Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

X448

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, X shape, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
X448
UPC
782274747002
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
4.13 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
4.34 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Especificaciones del producto

Shape
X
Trade size
1-1/4"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.