Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

X68

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, X shape, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
X68
UPC
782274746906
Product Length/Depth
12.25 in
Product Height
6.25 in
Product Width
3.56 in
Product Weight
9.95 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
UL50E

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Especificaciones del producto

Shape
X
Trade size
2"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.