Descargar documento () de 20
We make what matters work*

XBACUT10

Eaton XB IEC end cover, Gray, 10

Especificaciones generales

Product Name
Eaton XB IEC end cover
Catalog Number
XBACUT10
UPC
782116925902
Product Length/Depth
0.15 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.005 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Especificaciones del producto

Used with
XBUT25, XBUT4, XBUT6, XBUT10, XBUT25PE, XBUT4PE, XBUT6PE, XBUT10PE
Type
End Cover
Color
Gray
Quantity
10

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.