Descargar documento () de 20

XBAES35C

Eaton XB IEC terminal block, Universal end stop, One screw, 50, 35 mm rail

General specifications

Product Name
Eaton XB IEC universal end stop
Catalog Number
XBAES35C
UPC
782116894291
Product Length/Depth
1.6 in
Product Height
0.32 in
Product Width
0.99 in
Product Weight
0.0375 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Especificaciones del producto

Used with
35 mm rail
Type
Universal End Stop
Mounting method
One screw
Quantity
50

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.