Descargar documento () de 20
We make what matters work*

XBAFBS35

Eaton XB IEC plug-in bridge, For cross connections in the bridge shaft, Red, 10, 3

Especificaciones generales

Product Name
Eaton XB IEC plug-in bridge
Catalog Number
XBAFBS35
UPC
782116937943
Product Length/Depth
0.8 in
Product Height
0.1 in
Product Width
0.6 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Especificaciones del producto

Used with
XBUT25, XBUT25PE, XBUT25D12, XBUT25D22, XBUT25D12PE, XBUT25D22PE, XBPT25
Type
Plug-In Bridge
Application
For cross connections in the bridge shaft
Color
Red
Quantity
10
Number of positions
3

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.