Descargar documento () de 20
We make what matters work*

XBUT10

Eaton XB IEC terminal block, XBUT Terminal Block, Single-level through-feed, Gray, 20-6 AWG, 10.2 mm

General specifications

Product Name
Eaton XB IEC terminal block
Catalog Number
XBUT10
UPC
782116904976
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
0.25 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.03 lb
Compliances
CE LVD
ATEX Compliant
CE Marked
Certifications
UL Listed file E67464
cUL Listed

Especificaciones del producto

Type
Single-level through-feed

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.