Descargar documento () de 20
We make what matters work*

XBUT4FBE

Eaton XB IEC terminal block, Screw Connection Fuse Terminal Blocks, for 5 x 20 mm Fuse, Black, 10 AWG/4 mm2 maximum wire

General specifications

Product Name
Eaton XB IEC terminal block
Catalog Number
XBUT4FBE
UPC
782116905218
Product Length/Depth
1.85 in
Product Height
2.17 in
Product Width
0.24 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones del producto

Type
IEC-XB Series
Amperage Rating
6.30A (IEC), 6.30A (UL)
Voltage rating
UL 600V

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.