Descargar documento () de 20
We make what matters work*

XBUT4OR

Eaton XB IEC terminal block, Screw connection single level-through-feed, Orange, 10 AWG/4 mm2 maximum wire

General specifications

Product Name
Eaton XB IEC terminal block
Catalog Number
XBUT4OR
UPC
782116904877
Product Length/Depth
1.85 in
Product Height
2.17 in
Product Width
0.24 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Especificaciones del producto

Type
IEC-XB Series
Amperage Rating
41A (IEC), 30A (EN), 38A (EN), 30A (UL)
Voltage rating
IEC 800V, EN 700V, UL 600V

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.