Descargar documento () de 20
We make what matters work*

XBUT4PE

Eaton XB IEC terminal block, Screw connection single level ground block, Green/yellow, 10 AWG/4 mm2 maximum wire, IEC #26-12 AWG, EN #26-12 AWG, UL #26-12 AWG wire

General specifications

Product Name
Eaton XB IEC terminal block
Catalog Number
XBUT4PE
UPC
782116904938
Product Length/Depth
1.85 in
Product Height
2.17 in
Product Width
0.24 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones del producto

Type
IEC-XB Series

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.