Descargar documento () de 20
We make what matters work*

XCT800-5

Single Phase Pass Through Current Transformer 800:5 Ratio Class C50 ACC 0.3%

General specifications

Product Name
Eaton XT IEC control relay
Catalog Number
XCT800-5
UPC
786685984742
Product Length/Depth
4.7244 in
Product Height
5.1181 in
Product Width
2.9528 in
Product Weight
6.17 lb

Especificaciones del producto

Special features
Accesorry Current Transformer
Type
Control relay

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.