Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

XJG14

Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling, Rigid/IMC, Steel, 4" maximum conduit movement, 1/2" trade size

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling
Catalog Number
XJG14
UPC
782274914961
Product Length/Depth
8.3 in
Product Height
3.4 in
Product Width
5.1 in
Product Weight
2 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Type
Expansion
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2"
Conduit movement - max
4"
Material
Steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.