Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

XJG24

Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling, Rigid/IMC, Steel, 4" maximum conduit movement, 3/4" trade size

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling
Catalog Number
XJG24
UPC
782274915746
Product Length/Depth
8.3 in
Product Height
3.4 in
Product Width
5.1 in
Product Weight
2 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Type
Expansion
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Conduit movement - max
4"
Material
Steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.