Descargar documento () de 20
We make what matters work*

XTPAXSA11

XT Manual Motor Protection Accessories - Auxiliary Contact, 1NO-1NC contact configuration

Especificaciones generales

Product Name
Eaton motor control auxiliary contact
Catalog Number
XTPAXSA11
EAN
4015080728962
Product Length/Depth
2.7 in
Product Height
0.05 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.42 lb
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Can be fitted on the right side of manual motor protectors and manual transformer protectors and can be combined with XTPAXSATR… and XTPAXFA… trip indicating auxiliary contact.

Especificaciones del producto

Type
Accessory
Contact configuration
1 NO-1 NC
Special features
Side

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.