Descargar documento () de 20
We make what matters work*

XTPR010BC1

XT Manual Motor Protector, 10A, 45 mm Frame size, Class 10 trip type, Rotary type

Especificaciones generales

Product Name
Eaton XT IEC motor control
Catalog Number
XTPR010BC1
EAN
4015082653408
Product Length/Depth
1.93 in
Product Height
3.74 in
Product Width
3.66 in
Product Weight
0.7 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Type
Rotary
Size
45 mm
Contact rating
10 A

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.