Descargar documento () de 20
We make what matters work*

XTPR040DC1

Eaton IEC motor control UL 489 Industrial Miniature Circuit Breakers - Supplementary Protector, 6A, 10-20X /n trip, Single-pole, Standard terminals

General specifications

Product Name
Eaton XT IEC motor control
Catalog Number
XTPR040DC1
EAN
4015081548415
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
6.5 in
Product Width
6 in
Product Weight
3 lb
Certifications
UL 508
CSA Std. C22.2

Especificaciones del producto

Amperage Rating
40A
Type
Rotary
Size
55 mm
Contact rating
40 A
Trip type
Class 10

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.