Descargar documento () de 20
We make what matters work*

XTPR063DC1

Eaton IEC motor control UL 1077 Industrial Miniature Circuit Breaker - Supplementary Protector, 40A, 5-10X /n trip, Single-pole, Standard terminals

General specifications

Product Name
Eaton XT IEC motor control
Catalog Number
XTPR063DC1
EAN
4015081548446
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
6 in
Product Width
6.5 in
Product Weight
2 lb
Certifications
UL 508
CSA Std. C22.2

Especificaciones del producto

Amperage Rating
63A
Type
Rotary
Size
55 mm
Trip type
Class 10

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.