Descargar documento () de 20

XV-152-D6-57TVRC-10

Eaton XV100 basic human machine interface (HMI), XV Operator Interface, XV series, 5.7 Inch display, 640 x 480 ppi resolution, 24 Vdc.

General specifications

Product Name
Eaton XV100 basic human machine interface (HMI)
Catalog Number
XV-152-D6-57TVRC-10
EAN
7640130097216
Product Length/Depth
4 in
Product Height
9 in
Product Width
12.5 in
Product Weight
3 lb
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Listed
cULus Listed

Especificaciones del producto

Series
Series XV
Display
5.7 in

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.