Knowledge Search
Download document () of 20

Eaton Intelligent Power Protector

Eaton's Intelligent Power Protector (IPP) software provides graceful, automatic shutdown of network devices during a prolonged power disruption, preventing data loss and saving work-in-progress. As part of Eaton's power network management system, IPP works alongside Eaton Intelligent Power Manager to deliver comprehensive power management and protection.

Correcte automatische afschakeling

Apparatuur die wordt gevoed door een UPS automatisch afschakelen, waardoor de beschikbaarheid van het overige systeem wordt gewaarborgd.

Interactie met Intelligent Power Protector

Geïnteresseerd in een andere software voor energiebeheer?

Specifications

Overzicht van de mogelijkheden

BESPAAR TIJD EN GELD
  • Voorkom dataverlies door computers en virtuele machines/servers, die door een Eaton UPS gevoed worden, correct af te schakelen tijdens een langdurige stroomonderbreking
  • Biedt redundantiemogelijkheden voor dual-cord servers
  • Gebruiksvriendelijke interface vanaf elke PC met een webbrowser
  • Kan op afstand worden beheerd, geconfigureerd en bijgewerkt met de Intelligent Power Manager van Eaton
BERPERK RISICO
  • De Watchdog zorgt ervoor dat kiosken met een pc of server soepel blijven draaien door automatisch storingen te identificeren en de machine opnieuw op te starten
  • Ontvangt UPS-informatie via lokale of netwerkcommunicatie en kan eenvoudig op meerdere computers worden ingezet
  • Directe communicatie met het beveiligde apparaat (via USB) of via het netwerk (via Web/SNMP kaart)
Download Links
X
Download Close