Document downloaden () van 20
Software

GALILEO software

De door Eaton ontwikkelde GALILEO visualisatiesoftware is een krachtige ontwikkelsoftware voor alle XV apparaten en industriële PC's. Het is eenvoudig te gebruiken en maakt het mogelijk om intuïtieve bedieningsconcepten te creëren. Toepassingen die in GALILEO zijn gecreëerd, kunnen in veel verschillende industrieën worden ingezet. GALILEO biedt functies die vooral nuttig zijn voor internationale machinebouwers, zoals taalspecifieke toetsenborden en de mogelijkheid om tijdens het gebruik tussen talen en eenheden te schakelen. Bovendien kan GALILEO worden gebruikt voor on-site en web-based visualisatie, en voor mobiele machinebediening.

Efficiënte projectplanning:
Gebruiksvriendelijke programmeeromgeving
Flexibele visualisatie:
On-site en web-based visualisatie
Tijdbesparend serieconcept:
Elementen kunnen tussen projecten onderling worden gekopieerd

Belangrijke kenmerken

  • Volledige HTML5 functionaliteit
  • Ondersteunt alle standaard communicatieprotocollen
  • Ondersteunt besturing met gebaren (zoomen, swipen)
  • Ondersteunt de integratie van video's en pdf bestanden
  • Grafiekfunctionaliteit voor een optimale presentatie van de gegevens
  • Quick access menu
  • Intelligente zoek- en sorteerfunctie
  • Ondersteunt het schakelen tussen 16:9 en 4:3 beeldverhoudingen

Universele toegang op afstand via het web

GALILEO WEB is een integraal onderdeel van GALILEO dat het mogelijk maakt om HTML5 gebaseerde webvisualisaties te maken met 1 simpele klik, zelfs voor gebruikers zonder enige programmeerkennis. De XV300 visualisatie is eenvoudig toegankelijk vanaf maximaal 5 externe apparaten, zoals een PC, tablet of laptop.

GALILEO software

    Visualisatie die snel en eenvoudig is

    Met GALILEO zijn projecten in een mum van tijd gerealiseerd, dankzij de gebruiksvriendelijke en intuïtieve programmeeromgeving. Door het project op een computer te simuleren kan de projectplanning en de ingebruiknemingstijd worden verkort.

    Een efficiënt instrument voor projectplanning

    Dankzij de uitgebreide functies optimaliseert GALILEO de machine- en systeembediening vanaf de configuratie tot en met het onderhoud. Zo kunnen bijvoorbeeld hulpschermen, containers, datastructuren, door de gebruiker gedefinieerde objecten en andere componenten hergebruikt worden in projecten. Gebruikers kunnen bij het maken van een project kiezen uit een breed scala aan dynamische, grafische objecten. Bovendien biedt het containerconcept een duidelijk overzicht, ook al moeten veel vergelijkbare visualisatieobjecten tegelijkertijd worden weergegeven.

    Intuïtieve bediening

    Door de integratie van verschillende ontwerpstijlen, geanimeerde beeldaanpassingen en functies voor gebarencontrole, zoals swipen, scrollen en zoomen, ondersteunt GALILEO de creatie van toepassingen die bijzonder gebruiksvriendelijk en efficiënt zijn. Bovendien zorgen de beschikbare stijlen voor een uniforme uitstraling van de objecten over het gehele project.
    Specificaties

    Verschillen markeren
    Toon enkel verschillen
    Blanco kenmerken verbergen
    Download Links
    X
    Download Close

    Handige links