Profiteer van de systeemmogelijkheden van het nieuwste xControl-systeem! De modulaire PLC's XC-104, -204 en -303 zijn uitgerust met diverse interfaces. Ze kunnen eenvoudig worden uitgebreid met het XN300 I/O-systeem en de bijbehorende CAN- en EtherCAT-gateways. Hiermee kunt u een systeemoplossing vormen voor kleine tot middelgrote toepassingen. Dit moderne systeem helpt om tijd te besparen met het installeren, bedraden en programmeren, en is ook nog eens zeer efficiënt en eenvoudig.
Probeer de XC-204 Startset!
Deze startset bestaat uit de volgende onderdelen:
• XC-204 modulaire PLC (type XC-204-C21-001), 1x100 Mbit/s Ethernet-interface, 24 V DC
• XN300 I/O-module (type XN-322-8DIO-PD05), 4x digitale ingangen, 4x digitale uitgangen, 24 V DC
• RJ45-kabel
• XSOFT-CODESYS softwarelicentie
• XControl flyer
Uw zoekopdracht "" kwam niet overeen met documenten of producten.