Document downloaden () van 20
Geïntegreerde energiesystemen

Modulaire stroomvoorziening NordicEPOD

Modulaire voedingsunits van NordicEPOD bieden een gestandaardiseerde, uitgebreide, schaalbare en duurzame aanpak voor geprefabriceerde modulaire datacentervermogensmodulesystemen in de EMEA-markt. De modulaire stroomvoorziening is tussen het stroomnetwerk en de IT-infrastructuur van een datacenter geplaatst, en bevat essentiële stroom-, back-up-, koel- en controlesystemen. Hiermee wordt maximaal 3,1 MW aan elektrisch vermogen ondersteund.

NordicEPOD maakt deel uit van ons xModular modulaire datacenterportfolio, dat aangepaste vermogensmodules, IT-modules, all-in-one modulaire datacenters en aangepaste elektrische skids omvat.

Belangrijke kenmerken

  • Standaardisatie: NordicEPOD-systemen zijn speciaal ontworpen om kosteneffectief en snel inzetbaar te zijn, en ondersteunen uw groei met minimale verstoring. Door de componenten en processen te standaardiseren, garanderen we consistentie en betrouwbaarheid in alle installaties. Hierdoor kunt u uw activiteiten efficiënter opschalen.

  • Pre-inbedrijfstelling: Een uitgebreid proces van pre-inbedrijfstelling omvat inbedrijfstellingstesten op niveau 1, 2 en 3, zodat elk systeem grondig wordt gecontroleerd voordat het wordt geïmplementeerd. Deze strenge tests zorgen voor optimale prestaties, en beperken het risico op problemen tijdens de werking. Zo kunt u erop vertrouwen dat het systeem betrouwbaar is en dat het systeem uw gemoedsrust behoudt. 

  • Realtime monitoring: Elke module kan  kritische apparaatsignalen op afstand bewaken. Hierdoor is er minder behoefte aan bezoeken ter plaatse, wat tijd en middelen bespaart en ervoor zorgt dat mogelijke problemen snel worden geïdentificeerd en opgelost. Dit realtime monitoringsysteem verbetert de operationele efficiëntie en minimaliseert de downtime.

  • Digitaal paspoort: Het digitale paspoort is een uniek hulpmiddel dat alle relevante documentatie van begin tot eind bevat. Deze transparantie vergroot het vertrouwen in de integriteit en prestaties van het systeem, waardoor belanghebbenden toegang hebben tot gedetailleerde informatie over de assemblage-, test- en onderhoudsprocessen. Met het digitale paspoort heeft u een compleet overzicht van de levenscyclus van het systeem, wat vertrouwen en verantwoording bevordert. 

  • Toegang op afstand: Live componenttesten en documentatie, inclusief testrapporten en fabrieksacceptatietesten (FAT), bieden ongeëvenaarde mogelijkheden voor toegang op afstand. Dit maakt realtime samenwerking en probleemoplossing mogelijk, zodat uw systeem altijd optimaal presteert, waar u ook bent.

  • Duurzaamheid: Elke module is ontworpen met milieuvriendelijke systemen, waaronder Eatons EnergyAware UPS en Xiria 360 SF6-vrije schakelmateriaal. Deze duurzame componenten verminderen de impact op het milieu en dragen bij aan kostenbesparingen op de lange termijn door energie-efficiëntie.  

  • Bedrijfsondersteuning: Om de betrouwbaarheid en levensduur van elk systeem verder te verbeteren, bieden wij optionele preventieve en voorspellende onderhoudsdiensten met 24-uursondersteuning. Dankzij deze proactieve aanpak kunnen potentiële problemen worden aangepakt voordat ze ernstig worden. Zo wordt de uptime gemaximaliseerd en de levensduur van de apparatuur verlengd.

Ontdek meer over de modulaire vermogensunits van NordicEPOD, die zijn ontworpen om betrouwbare en efficiënte prestaties te leveren met geavanceerde technologie en deskundige ondersteuning.

Specificaties
De gestandaardiseerde modulaire vermogensunits van NordicEPOD zijn leverbaar in de volgende configuraties:
  • 2.0 MW AI-ready module
    • 20 kV & 22 kV MV-ingangen beschikbaar
  • 1,7 MW AI-ready module 
    • Optionele 20 kV, 22 kV of 33 kV* MV-ingangen (*beschikbaar op verzoek)

 

Eaton-apparatuur:

EnergyAware Uninterruptible Power Supply (UPS):

  • Marktleidende efficiëntie tot 97,5% met siliciumcarbidetechnologie
  • 30% kleinere voetafdruk met MOSFET-technologie vergeleken met conventionele UPS
  • 50% hogere vermogensdichtheid vergeleken met conventionele UPS-technologie
  • Verhoogde energiecapaciteit in één unit, tot 1,7 MW
  • Kan tot drie units parallel geschakeld worden
  • Netwerkinteractieve functie met frequentieregelingsmogelijkheden

 

Lithium-ion (Li-ion) batterijen:

  • 322 kW incrementele kasten tot 2 MW
  • 24/7 batterijbeheersysteem
  • 50% ruimtebesparing vergeleken met VRLA-batterijen

 

Middenspanningsschakelsystemen:

  • Bewezen Air-GIS-technologie
  • Xiria 360 onderhoudsvrije middenspanningsonderbreker
  • Milieuvriendelijk
  • Optioneel boogflitsrelais

 

LV-schakelapparatuur: 

  • Digitaal ingeschakelde trip-unit
  • Beschikbaarheid van vlamboog preventie en -beveiliging
  • Voorspellend onderhoudsprofiel
  • Veiligheidsvoorzieningen

 

Aanvullende Eaton-producten:

  • Rack-energiedistributie: kW-meters & consoleservers, patchpanelen & kabels, racks & gangpadafsluiting, rack-stroomverdelingseenheid (PDU), rack-UPS, rack-ATS, PDU/transmissie, extern stroompaneel, distributiebusway, opladen van elektrische voertuigen, brandalarm, mens-machine-interface, LV-schakelapparatuur – subdistributie en spoorbusway
  • Ruimte-energiedistributie: net-interactieve UPS, energieopslag, transformator, middenspannings-schakelmateriaal / ringkabelstation, LV-schakelapparatuur, statische overdrachtschakelaar, digitale laag, motorbesturingen en noodverlichting
  • Optionele Brightlayer-software voor datacenterinfrastructuurbeheer (DCIM) en elektrisch vermogensmetingssysteem (EPMS)  kan u volledige systeeminzichten bieden in uw gehele datacenter
spacer

NordicEPOD kan ook op maat gemaakte modulaire aandrijfsystemen en skidsystemen produceren, compleet met engineering, afgestemd op uw specifieke behoeften:

  • Batterijtypes: Li-ion & VRLA

  • UPS-configuratie: Aanpasbaar op basis van specifieke vereisten

  • Specifieke behuizingsafmetingen en schakelbordvereisten afgestemd op projectspecifieke behoeften 

  • Het Eaton laagspanningshoofdschakelbord is voorzien van een generatoraansluiting en een optionele belastingstestfunctie

  • Laagspannings-vermogensmodule zonder middenspanningscomponenten, ontworpen voor specifieke toepassingen

  • Skidvariant voor plaatsing binnenshuis

spacer
Download Links
X
Download Close